Menu Search

Tornillos para máquinas - Ovalados

En stock

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Forma ranurada
0,0665 € - 0,0821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
20.3 mm
Forma ranurada
0,0365 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
2.3 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Forma ranurada
0,0391 € - 0,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
38.9 mm
Forma ranurada
0,0644 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
11.3 mm
Forma ranurada
0,0396 € - 0,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,1159 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
35.3 mm
Forma ranurada
0,2242 € - 0,2768 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
22.7 mm
Forma ranurada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
17.7 mm
Forma ranurada
0,0723 € - 0,0893 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
31.1 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
2.3 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
14.3 mm
Forma ranurada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
12.3 mm
Forma ranurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
6.3 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Forma ranurada
0,0532 € - 0,0657 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
31.3 mm
Forma ranurada
0,0366 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
4.3 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
21.9 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
2.6 mm
Forma ranurada
  • de 7
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397725

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Longitud de la rosca
    1.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399378

Rango de precios
0,0821 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398098

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Longitud de la rosca
    2.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Natural

10396872

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    17.9 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397213

Rango de precios
0,0482 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Longitud de la rosca
    38.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399354

Rango de precios
0,0795 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Longitud de la rosca
    11.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397787

Rango de precios
0,0489 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Longitud de la rosca
    21.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399392

Rango de precios
0,1159 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Longitud de la rosca
    35.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Natural

10400210

Rango de precios
0,2768 € - 0,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Natural

10400203

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    17.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398777

Rango de precios
0,0893 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    10.4 mm
  • Longitud de la rosca
    31.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396612

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    2.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396681

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398142

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396643

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397749

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Longitud de la rosca
    4.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 31.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398180

Rango de precios
0,0657 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Longitud de la rosca
    31.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398104

Rango de precios
0,0451 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Longitud de la rosca
    4.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397190

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Longitud de la rosca
    21.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397121

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Longitud de la rosca
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural