Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0718 € - 8,6635 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 8,1557 € - 11,6465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 12,662 € - 18,0886 € | 100 En stock |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 12,4716 € - 17,8241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 9,6366 € - 13,7621 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 13,2438 € - 18,9136 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 7,2672 € - 10,3665 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 8,1557 € - 11,6465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 11,71 € - 16,724 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 3,1205 € - 5,1938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 5,966 € - 9,9434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 4,6438 € - 7,7326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,6283 € - 6,0507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 1,555 € - 2,5916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
Forma Torx
|
8.0
|
||
| 6,9181 € - 11,5301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Titanio G2
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 6,2305 € - 10,3771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titanio G2
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 48,5852 € - 80,9754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Titanio G2
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 3,8927 € - 6,4844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
18.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 4,538 € - 7,5633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 30,4226 € - 50,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Titanio G2
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar