Menu Search

Tornillos sin cabeza recubiertos de silicona

En stock

Los tornillos prisioneros recubiertos de silicona tienen una forma única que permite sujetarlos o conectarlos con seguridad sin necesidad de utilizar una tuerca. Está totalmente roscado y encaja en los orificios roscados y hembra existentes. Fácil de colocar y retirar con una llave hexagonal (no suministrada).

  • Un tornillo sin cabeza es una solución de fijación atornillable que suele usarse para unir un componente a otro de manera segura. Tienen un diseño único que les permite facilitar el agarre o la unión segura sin utilizar una tuerca; esto difiere de un conjunto estándar de perno y tornillo.
  • Totalmente roscados y pueden introducirse en orificios de acople y roscados existentes.
  • Ideales para usar en aplicaciones de enmascaramiento.
Material: Silicona Color: Negro, Azul, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SRF0066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Longitud de la rosca Estándar de rosca Compra
2248 En stock
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rojo
20.0 mm
Rosca métrica
3556 En stock
30.0 mm
M20
2.5 mm
Azul
15.0 mm
Rosca métrica
1940 En stock
33.0 mm
M24
3.0 mm
Negro
20.0 mm
Rosca métrica
668 En stock
35.0 mm
M18
2.5 mm
Amarillo
25.0 mm
Rosca métrica
N/A 30.0 mm Rojo

10354926


Niveles de existencias
2248 En stock
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.0 mm
N/A 30.0 mm Azul

10354940


Niveles de existencias
3556 En stock
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.5 mm
N/A 33.0 mm Negro

10354957


Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • H
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    3.0 mm
N/A 35.0 mm Amarillo

10354933


Niveles de existencias
668 En stock
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.5 mm