El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Longitud del rollo | Material | d | WT | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,08 € - 35,55 € | 25 En stock |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,75 € - 1,84 € | 25 En stock |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
9,26 € - 20,47 € | 25 En stock |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,1632 € - 4,3828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,2404 € - 2,3576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,016 € - 3,1748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
20,73 € - 45,83 € | 25 En stock |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,448 € - 5,412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,01 € - 2,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,28 € - 3,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
7,03 € - 15,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,228 € - 4,924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7796 € - 2,926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,5176 € - 3,7036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicona
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,94 € - 10,92 € | 75 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,55 € - 5,63 € | 20 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,761 € - 1,854 € | 47 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,15 € - 26,87 € | 19 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,166 € - 6,489 € | 37 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,55 € - 7,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicona
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar