Menu Search

N/A Negro 8,5-10,8 mm

El colector de fibra óptica 1 en 4 permite que pequeños cables múltiples de fibra con aramida o con refuerzo de resistencia similar, y miembros de fuerza centrales GRP, se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y retiene tubos con una fuerza mayor de 100N
Referencia de Essentra:

10559888

Número de pieza del fabricante:

OFM-C-7-05-19BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 17,968 €
50 + 17,069 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

179,68 €

10 x 17,968 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material Nylon
Tipo de cable 8,5-10,8 mm
Altura general 19.4 mm
Longitud general 47.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Diámetro máximo del cable compatible 10.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros