Menu Search

Tubo protector de rotura

En stock

Gestiona el enrutamiento de la fibra, eliminando problemas como el aplastamiento, el desgaste y las microdobleces. ideal para aplicaciones de fibra completas en aplicaciones FTTH/FTTB de distancias cortas y laterales Fabricado en polipropileno (PP) o tereftalato de polibutileno (PBT). Opciones disponibles en negro y blanco. Clasificación UL94 V0.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Compra
213,5295 € - 224,7635 € 46 En stock
3.1 mm
5.05 mm
222,1295 € - 233,8183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
6.35 mm
259,6183 € - 273,2746 € 2 En stock
2.6 mm
5.05 mm
213,5295 € - 224,7635 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
4.95 mm
154,8951 € - 187,4228 € 2 En stock
3.1 mm
5.1 mm
276,3634 € - 290,8978 € 124 En stock
4.2 mm
6.4 mm
674,1635 € - 709,653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
5.1 mm
259,6183 € - 273,2746 € 67 En stock
2.6 mm
5.05 mm
Óptico N/A Blanco PP 3.1 mm (DI)

10315828

Rango de precios
224,7635 € - 213,5295 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Versión con cordón para tubos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Precio por
    Bobina
  • Diámetro exterior
    5.05 mm
Óptico N/A Blanco PP 4.2 mm (DI)

10315859

Rango de precios
233,8183 € - 222,1295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Versión con ranura para tubos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Precio por
    Bobina
  • Diámetro exterior
    6.35 mm
Óptico N/A Blanco PP 2.6 mm (DI)

10315873

Rango de precios
273,2746 € - 259,6183 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Versión con ranura para tubos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Precio por
    Bobina
  • Diámetro exterior
    5.05 mm
Óptico N/A Negro PBT 3.1 mm (DI)

10315798

Rango de precios
224,7635 € - 213,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Tubos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Precio por
    Bobina
  • Tipo
    Óptico
Óptico N/A Negro PBT 3.1 mm (DI)

10315842

Rango de precios
187,4228 € - 154,8951 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Versión con ranura para tubos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Precio por
    Bobina
  • Tipo
    Óptico
Óptico N/A Negro PBT 4.2 mm (DI)

10315811

Rango de precios
290,8978 € - 276,3634 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Tubos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Precio por
    Bobina
  • Tipo
    Óptico
Óptico N/A Negro PBT 3.1 mm (DI)

10315804

Rango de precios
709,653 € - 674,1635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Tubos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Precio por
    Bobina
  • Tipo
    Óptico
Óptico N/A Blanco PP 2.6 mm (DI)

10315781

Rango de precios
273,2746 € - 259,6183 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Tubos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Precio por
    Bobina
  • Diámetro exterior
    5.05 mm