Menu Search

N/A Verde PA 5,1 - 6,0 mm

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Referencia de Essentra:

10315941

Número de pieza del fabricante:

OFDC-4-05-19BK

6318 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,413 €
50 + 5,141 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

54,13 €

10 x 5,413 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Verde
Tipo de cable 5,1 - 6,0 mm
Diámetro 16.2 mm
Altura general 8.0 mm
Longitud general 49.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros