Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas - Plástico

En stock

La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Altura general Compra
0,1276 € - 0,1575 € 1067 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
10179734 0,2642 € - 0,3262 € 1512 En stock
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,7853 € - 0,8267 € 4545 En stock
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,6268 € - 0,6599 € 3953 En stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3266 € - 0,3438 € 18000 En stock
M10
16.0 mm
9.5 mm
2,947 € - 3,1017 € 944 En stock
M16
15.8 mm
  • de 2
Tuerca hexagonal de bridas M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Rango de precios
0,1575 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
1067 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal de bridas M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179734

Rango de precios
0,3262 € - 0,2642 €

Niveles de existencias
1512 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    22.9 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 Natural Nylon 6/6

10203576

Rango de precios
0,8267 € - 0,7853 €

Niveles de existencias
4545 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    23.7 mm
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M12 Natural Nylon 6/6

10338094

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
3953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.7 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M10 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10338100

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Tuerca de arandela M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Rango de precios
3,1017 € - 2,947 €

Niveles de existencias
944 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal