Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Material | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0988 € - 1,1561 € | 894 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 0,8644 € | 2900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7806 € - 3,9794 € | 412 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero suave
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6454 € - 0,6786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6234 € - 0,6566 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero suave
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 2,764 € - 2,9068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,7664 € - 11,3418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,4157 € - 21,5053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 12,0378 € - 12,6683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10352304 | 12,0378 € - 12,6683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 10,7664 € - 11,3418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,2575 € - 35,0135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 19,707 € - 20,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,707 € - 20,7437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar