Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas con alas de plástico

En stock

Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.

Código De La Serie: SR1956

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Envergadura de alas Compra
0,207 € - 0,2179 € 12396 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 3652 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 8179 En stock
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2700 En stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € 1036 En stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,0798 € - 0,1765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,564 € - 0,5941 € 966 En stock
M5
22.0 mm
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,6791 € - 0,7147 € 57 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,6274 € - 0,6608 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 661 En stock
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,1157 € - 0,1428 € 59373 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 En stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 En stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 En stock
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10498 En stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 2998 En stock
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,125 € - 0,1544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • de 2
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

10262481

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
12396 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180242

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
3652 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180266

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
8179 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180228

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10180280

Rango de precios
0,7394 € - 0,7028 €

Niveles de existencias
1036 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    26.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10060261

Rango de precios
0,1765 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tuerca con alas M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326794

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326763

Rango de precios
0,5941 € - 0,564 €

Niveles de existencias
966 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326749


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

10326824

Rango de precios
0,7147 € - 0,6791 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Envergadura de alas
    41.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10326770

Rango de precios
0,6608 € - 0,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Envergadura de alas
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326787

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
661 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326732

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Envergadura de alas
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tuerca con alas M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327463

Rango de precios
0,1428 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
59373 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    14.2 mm
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    27.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tuerca con alas M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327432

Rango de precios
0,1571 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tuerca con alas M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327418

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.2 mm
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327494

Rango de precios
0,4956 € - 0,4015 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    21.1 mm
  • Altura general
    22.7 mm
  • Envergadura de alas
    44.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Diámetro de inclinación
    1.8 mm
Tuerca con alas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327395

Rango de precios
0,1855 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
10498 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Envergadura de alas
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tuerca con alas M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327487

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.2 mm
  • Altura general
    18.3 mm
  • Envergadura de alas
    34.8 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
Tuerca con alas M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10327425

Rango de precios
0,1544 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    11.1 mm
  • Envergadura de alas
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm