Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas de mariposa de plástico

En stock

Las tuercas de mariposa tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la rápida instalación y retirada fácil y sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Envergadura de alas Compra
0,2896 € - 0,3049 € 2000 En stock
M4
12.5 mm
10064924 0,2044 € - 0,2151 € 9058 En stock
M6
12.5 mm
0,2733 € - 0,2878 € 241 En stock
M5
12.5 mm
10262498 0,184 € - 0,1937 € 53561 En stock
M8
13.0 mm
0,6608 € - 0,6953 € 24 En stock
M5
13.0 mm
0,6566 € - 0,691 € 86 En stock
M4
13.0 mm
0,6641 € - 0,6996 € 359 En stock
M6
13.0 mm
Tuerca con alas M4 12.5 mm Nylon Natural

10064900

Rango de precios
0,3049 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    12.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M6 12.5 mm Nylon Natural

10064924

Rango de precios
0,2151 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
9058 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    12.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M5 12.5 mm Nylon Natural

10064917

Rango de precios
0,2878 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
241 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    12.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M8 13.0 mm Nylon Natural

10262498

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
53561 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    13.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M5 13.0 mm Nylon Natural

10326855

Rango de precios
0,6953 € - 0,6608 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    13.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M4 13.0 mm Nylon Natural

10326848

Rango de precios
0,691 € - 0,6566 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    13.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca con alas M6 13.0 mm Nylon Natural

10326862

Rango de precios
0,6996 € - 0,6641 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    13.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6