Menu Search

Tuerca hexagonal TR8x1.5 12.0 Acero

Hexagon Steel Nut designed to provide a secure grip and prevent loosening caused by vibration or motion. Used for low rotation speeds, manual control, clamping or locking functions. It is right-hand threaded and used in applications where a high degree of strength and durability are required.
Referencia de Essentra:

20754488

Número de pieza del fabricante:

20754488

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 38,58 €
10 - 19 34,72 €
20 - 39 32,79 €
40 + 28,94 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

38,58 €

1 x 38,58 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR8x1.5
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 8.0
Paso 1.5
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 100.0
A/F tol. h11 15.0
Peso kg 0.014
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros