Menu Search

Tuerca de bola con reborde M8 80.0 10.0 Acero

Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Incluyen un reborde incorporado que actúa como punto de montaje para la tuerca, lo que permite que se sujete al armazón de la máquina. El reborde tiene una tolerancia restringida para garantizar poca holgura y una excelente precisión y exactitud. De acero
Referencia de Essentra:

20176129

Número de pieza del fabricante:

20176129

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.193,8655 €
5 - 19 1.074,4811 €
20 + 955,0861 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.193,87 €

1 x 1.193,8655 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 for screw 80.0
Inclinación/TPI 10.0
Tipo Type 2
d2 tol. G6 105.0
d3 ±0.15 145.0
d4 ±0.15 125.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 20.0
w1 ±0.15 110.0
Dyn. load C max. kN 72.04
Static load C0 max. kN 313.36
Stiffness N/µm 1068.0
Material Acero
Código de material 8483403090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros