Menu Search

Tuercas de bronce cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media.
  • Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Dirección de roscado d2 tol. h10 Paso Compra
36,6002 € - 48,7968 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Mano derecha
45.0
4.0
65,2034 € - 81,5148 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Mano derecha
50.0
5.0
55,1859 € - 68,9798 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mano izquierda
50.0
5.0
98,8523 € - 116,2956 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Mano izquierda
60.0
6.0
22,1082 € - 29,4706 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Mano izquierda
30.0
3.0
11,7311 € - 15,645 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Mano derecha
22.0
4.0
639,6048 € - 710,6685 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mano derecha
120.0
10.0
21,463 € - 28,6243 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Mano derecha
36.0
4.0
386,3334 € - 429,2487 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Mano derecha
100.0
9.0
16,7663 € - 22,3515 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Mano derecha
30.0
3.0
565,4629 € - 628,2968 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mano izquierda
120.0
10.0
30,0312 € - 40,0381 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Mano izquierda
40.0
4.0
54,2762 € - 67,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mano derecha
50.0
5.0
13,2755 € - 17,6972 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Mano derecha
26.0
3.0
26,7943 € - 35,7222 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Mano derecha
40.0
4.0
53,0915 € - 66,367 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Mano izquierda
45.0
5.0
117,089 € - 137,748 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mano derecha
60.0
12.0
222,7854 € - 262,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Mano derecha
80.0
14.0
98,8523 € - 116,2956 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Mano derecha
60.0
12.0
224,8587 € - 281,0813 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mano izquierda
80.0
7.0
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronce

20147877

Rango de precios
48,7968 € - 36,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 52.0 Bronce

20147969

Rango de precios
81,5148 € - 65,2034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronce

20147952

Rango de precios
68,9798 € - 55,1859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronce

20148034

Rango de precios
116,2956 € - 98,8523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronce

20147792

Rango de precios
29,4706 € - 22,1082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR10 x 4 20.0 Bronce

20149604

Rango de precios
15,645 € - 11,7311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronce

20149505

Rango de precios
710,6685 € - 639,6048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 4 32.0 Bronce

20147815

Rango de precios
28,6243 € - 21,463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronce

20148171

Rango de precios
429,2487 € - 386,3334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronce

20147785

Rango de precios
22,3515 € - 16,7663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronce

20149512

Rango de precios
628,2968 € - 565,4629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronce

20147853

Rango de precios
40,0381 € - 30,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronce

20147945

Rango de precios
67,8374 € - 54,2762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronce

20147754

Rango de precios
17,6972 € - 13,2755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronce

20147846

Rango de precios
35,7222 € - 26,7943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronce

20147921

Rango de precios
66,367 € - 53,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronce

20148041

Rango de precios
137,748 € - 117,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 14 80.0 Bronce

20148102

Rango de precios
262,0936 € - 222,7854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 60.0 Bronce

20148010

Rango de precios
116,2956 € - 98,8523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronce

20148140

Rango de precios
281,0813 € - 224,8587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda