Menu Search

Tuerca con reborde TR8x1.5 20.0 Bronce

Flanged Bronze Nut is an essential component of lead screw assemblies. Designed for manual or motorised applications at low rotational speeds under load and provides a smooth finish that reduces wear on the lead screw. It is right-hand threaded, and resistant to corrosion and environmental conditions.
Referencia de Essentra:

20754464

Número de pieza del fabricante:

20754464

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 72,4138 €
10 - 19 65,1734 €
20 - 39 61,5481 €
40 + 54,3078 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

72,41 €

1 x 72,4138 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR8x1.5
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 8.0
Paso 1.5
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 170.0
d2 tol. H9 18.0
d4 26.0
d5 tol. H9 6.0
l1 20.0
l2 7.0
Peso kg 0.135
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros