Menu Search

Tuercas de jaula

En stock

Las tuercas de jaula se aplican a los orificios cuadrados, que se encuentran habitualmente en los rieles de montaje de los estantes de equipos. La combinación de un orificio cuadrado y una tuerca de jaula se utiliza en los sistemas de estanterías, ya que permite elegir el tamaño de las tuercas y los pernos; si las roscas están dañadas, la tuerca puede sustituirse fácilmente porque la chapa metálica es demasiado fina para golpearla o roscarla. Nuestra gama está hecha de acero y está disponible en varios tamaños para adaptarse a su aplicación.

Código De La Serie: SR6227

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Altura general Compra
0,3002 € - 0,6636 € 1463 En stock
M8
16.3 mm
11.6 mm
0,154 € - 0,3404 € 492 En stock
M5
12.5 mm
9.0 mm
0,1643 € - 0,3638 € 600 En stock
M6
12.5 mm
9.3 mm
Tuercas de jaula M8 Acero

10371510

Rango de precios
0,6636 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
1463 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma de la tuerca
    Sin herramientas
  • Altura general
    11.6 mm
  • Longitud general
    16.3 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tuercas de jaula M5 Acero

10371497

Rango de precios
0,3404 € - 0,154 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Forma de la tuerca
    Sin herramientas
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tuercas de jaula M6 Acero

10371503

Rango de precios
0,3638 € - 0,1643 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma de la tuerca
    Sin herramientas
  • Altura general
    9.3 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Finalizar
    Zincado