Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,0786 € - 0,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
0,1313 € - 0,1382 € 1623 En stock
M8
Natural
PP
0,0821 € - 0,0864 € Solicite el plazo de entrega aquí
N6
Natural
PA
0,1448 € - 0,1524 € 10060 En stock
M10
Natural
PA
0,2572 € - 0,2701 € 1458 En stock
M5
Natural
PVDF
1,9891 € - 2,0946 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón
PEEK
1,9483 € - 2,0513 € 1123 En stock
M2.6
Marrón claro
PEEK
4,4388 € - 4,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PEEK
2,4497 € - 2,5791 € 34 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
0,1651 € - 0,1738 € 4052 En stock
M5
Transparente
PC
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
0,6641 € - 0,6996 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Natural
PA
10041673 0,6389 € - 0,6725 € 250 En stock
M24
Natural
PA
0,157 € - 0,1652 € 1823 En stock
M12
Negro
PA
0,0773 € - 0,0814 € 91 En stock
M6
Natural
PP
0,5478 € - 0,5769 € 300 En stock
M8
Transparente
PC
0,0883 € - 0,093 € 13851 En stock
M10
Negro
PA
2,1246 € - 2,2367 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
1,7329 € - 1,8233 € 398 En stock
M16
Natural
PVDF
0,0592 € - 0,0622 € 200 En stock
M5
Natural
PA
  • de 5
Natural PP M5 Tuerca hexagonal estándar

10041444

Rango de precios
0,0828 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
1623 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal N6 10.0 mm PA Natural

10041468

Rango de precios
0,0864 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    N6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Natural

10041543

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
10060 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
1458 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marrón

10358795

Rango de precios
2,0946 € - 1,9891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marrón claro

10220795

Rango de precios
2,0513 € - 1,9483 €

Niveles de existencias
1123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10220832

Rango de precios
4,6733 € - 4,4388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PEEK Marrón claro

10220825

Rango de precios
2,5791 € - 2,4497 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Rango de precios
0,1738 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
4052 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PA Natural

10326565

Rango de precios
0,6996 € - 0,6641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M24 36.0 mm PA Natural

10041673

Rango de precios
0,6725 € - 0,6389 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Negro

10041598

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
1823 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PP Natural

10041482

Rango de precios
0,0814 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10218419

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Negro

10041550

Rango de precios
0,093 € - 0,0883 €

Niveles de existencias
13851 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PEEK Marrón claro

10220818

Rango de precios
2,2367 € - 2,1246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8233 € - 1,7329 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10041420

Rango de precios
0,0622 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790