Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
1,7201 € - 1,8103 € 400 En stock
M5
Natural
PVDF
1,9763 € - 2,0793 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,2287 € - 0,2408 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PP
0,1366 € - 0,1438 € 2200 En stock
M5
Natural
PP
0,6414 € - 0,6748 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Natural
PP
0,453 € - 0,4767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
0,2399 € - 0,2518 € 148 En stock
M8
Negro
PA
0,2206 € - 0,2322 € 20 En stock
M10
Natural
PP
0,4779 € - 0,5026 € 98 En stock
M12
Negro
PA
0,4251 € - 0,4477 € 1083 En stock
M12
Natural
PP
0,453 € - 0,4767 € 200 En stock
M10
Negro
PA
0,3185 € - 0,3347 € 1037 En stock
M2
Natural
PA
0,1502 € - 0,1581 € 76 En stock
M6
Negro
PA
0,0686 € - 0,0722 € 1908 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
0,072 € - 0,0889 € 2435 En stock
1/4-20
Natural
Nylon 6/6
0,091 € - 0,1124 € 775 En stock
1/4-28
Natural
Nylon 6/6
0,0655 € - 0,0689 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
0,1367 € - 0,1439 € 2000 En stock
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
0,3979 € - 0,4189 € 2000 En stock
M12 x 1.75
Natural
Nylon 6/6
0,0509 € - 0,0629 € 2000 En stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PVDF Natural

10402115

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10402122

Rango de precios
2,0793 € - 1,9763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

10326503

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PP Natural

10326480

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PP Natural

10326534

Rango de precios
0,6748 € - 0,6414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Natural

10326466

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PA Negro

10326459

Rango de precios
0,2518 € - 0,2399 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PP Natural

10326510

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Negro

10326558

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10326527

Rango de precios
0,4477 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
1083 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Negro

10326473

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2 4.0 mm PA Natural

10326367

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
1037 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Negro

10326435

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10325148

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
1908 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal 1/4-20 10.8 mm PA Natural

10325445

Rango de precios
0,0889 € - 0,072 €

Niveles de existencias
2435 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Distancia entre llaves
    10.8 mm
  • Altura general
    6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal 1/4-28 10.8 mm PA Natural

10325452

Rango de precios
0,1124 € - 0,091 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-28
  • Distancia entre llaves
    10.8 mm
  • Altura general
    6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 7.9 mm PA Natural

10325131

Rango de precios
0,0689 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
  • Altura general
    4.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M10 14.8 mm PA Natural

10325162

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Distancia entre llaves
    14.8 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M12 17.7 mm PA Natural

10325179

Rango de precios
0,4189 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Distancia entre llaves
    17.7 mm
  • Altura general
    10.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M8 12.9 mm PA Natural

10325155

Rango de precios
0,0629 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Distancia entre llaves
    12.9 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6