Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,1962 € - 0,2065 € 651 En stock
3/8-32
Natural
Nylon 6/6
0,064 € - 0,0673 € 18984 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
0,064 € - 0,0673 € 7094 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
0,1089 € - 0,1345 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Tuerca hexagonal 3/8-32 12.7 mm PA Natural

10325469

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
651 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8-32
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca hexagonal M3 5.4 mm PA Natural

10325100

Rango de precios
0,0673 € - 0,064 €

Niveles de existencias
18984 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Distancia entre llaves
    5.4 mm
  • Altura general
    2.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M4 6.9 mm PA Natural

10325124

Rango de precios
0,0673 € - 0,064 €

Niveles de existencias
7094 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Distancia entre llaves
    6.9 mm
  • Altura general
    3.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M3.5 6.9 mm PA Natural

10325117

Rango de precios
0,1345 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Distancia entre llaves
    6.9 mm
  • Altura general
    2.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6