Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - Metálicas

En stock

Las tuercas hexagonales estándar son unas de las tuercas más comunes disponibles y se usan con anclajes, pernos, tornillos, espárragos, varillas roscadas y en cualquier otra fijación que tenga roscas de tornillo mecanizadas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Compra
0,0956 € - 0,1006 € 7478 En stock
M6
10.0 mm
0,0287 € - 0,0302 € 3000 En stock
M5
8.0 mm
0,1582 € - 0,1667 € 786 En stock
M8
13.0 mm
0,0279 € - 0,0294 € 56470 En stock
M4
7.0 mm
0,0229 € - 0,0241 € 1977 En stock
M3
5.5 mm
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm Acero suave

10180143

Rango de precios
0,1006 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
7478 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
  • Material completo
    Acero suave
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm Acero suave

10180136

Rango de precios
0,0302 € - 0,0287 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
  • Material completo
    Acero suave
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm Acero suave

10180150

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
  • Material completo
    Acero suave
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm Acero suave

10180129

Rango de precios
0,0294 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
56470 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
  • Material completo
    Acero suave
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm Acero suave

10180112

Rango de precios
0,0241 € - 0,0229 €

Niveles de existencias
1977 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
  • Material completo
    Acero suave