Menu Search

Tuercas hexagonales - PEEK

En producción

Las tuercas hexagonales, fabricadas en PEEK, tienen una gran resistencia mecánica, una excelente resistencia química y estabilidad térmica.

Son ideales para entornos hostiles, donde las tuercas metálicas o de otro plástico pueden corroerse. El diseño hexagonal permite una fácil instalación, utilizando herramientas estándar. Proporciona un ajuste seguro y fiable para una amplia gama de conjuntos roscados.

Las tuercas mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que las hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad A/F h1 d1 Compra
2,2927 € - 2,5474 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
6.5
M8
2,9973 € - 3,3303 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
8.0
M10
1,0513 € - 1,1681 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
3.2
M4
1,5433 € - 1,7148 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
5.0
M6
1,3644 € - 1,516 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
4.0
M5
1,0401 € - 1,1556 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
2.4
M3
Tuerca hexagonal M8 6.5 PEEK Beige

20828509

Rango de precios
2,5474 € - 2,2927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige
Tuerca hexagonal M10 8.0 PEEK Beige

20828516

Rango de precios
3,3303 € - 2,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige
Tuerca hexagonal M4 3.2 PEEK Beige

20828479

Rango de precios
1,1681 € - 1,0513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige
Tuerca hexagonal M6 5.0 PEEK Beige

20828493

Rango de precios
1,7148 € - 1,5433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige
Tuerca hexagonal M5 4.0 PEEK Beige

20828486

Rango de precios
1,516 € - 1,3644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige
Tuerca hexagonal M3 2.4 PEEK Beige

20828462

Rango de precios
1,1556 € - 1,0401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Resistencia a la tracción (N)
    116 N/mm
  • Color
    Beige