Menu Search

Tuerca moleteada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Referencia de Essentra:

10404454

Número de pieza del fabricante:

570020000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8102 €
500 + 0,7705 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

81,02 €

100 x 0,8102 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 16.0 mm
Altura general 12.0 mm
Medida de la rosca M5
Diámetro exterior del labio 14.0 mm
Altura del labio 1.0 mm
Color Natural
Forma de la tuerca Moleteado
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros