Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Redondas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro exterior Material completo Altura general Compra
0,1197 € - 0,126 € 275 En stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
10064528 0,0947 € - 0,0997 € 7077 En stock
M4
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1529 € - 0,161 € 2450 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0939 € - 0,0989 € 3586 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,2287 € - 0,2408 € 18900 En stock
M6
Negro
16.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € 900 En stock
M4
Natural
20.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0716 € - 0,0756 € 6000 En stock
M5
Negro
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1908 € - 0,2008 € 918 En stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1515 € - 0,1596 € 2004 En stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 34869 En stock
M8
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0786 € - 0,0828 € 50 En stock
M4
Negro
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 13410 En stock
M4
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,4639 € - 0,4886 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Blanco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,2636 € - 0,2776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
15.5 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,5079 € - 0,5338 € 300 En stock
M6
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
6.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Blanco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,4639 € - 0,4886 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,3185 € - 0,3347 € 20461 En stock
M4
Blanco
15.2 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,4832 € - 0,5091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
5.0 mm
  • de 2
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

10064542

Rango de precios
0,126 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
275 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065242

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

10064528

Rango de precios
0,0997 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
7077 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065228

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 6.0 mm PA Natural

10064566

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
3586 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 16.0 mm 6.0 mm PA Negro

10064573

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
18900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065235

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 6.0 mm PA Negro

10064559

Rango de precios
0,0756 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065259

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
918 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065211

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
2004 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M8 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065266

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
34869 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 6.0 mm PA Negro

10064535

Rango de precios
0,0828 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 10.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065204

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
13410 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 20.0 mm 11.0 mm PA Blanco

10328439

Rango de precios
0,4886 € - 0,4639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    11.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 15.5 mm 6.0 mm PA Blanco

10328408

Rango de precios
0,2776 € - 0,2636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 13.0 mm 6.0 mm PA Negro

10089293

Rango de precios
0,5338 € - 0,5079 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M6 19.0 mm 7.7 mm PA Blanco

10328446

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 20.0 mm 11.0 mm PA Blanco

10328415

Rango de precios
0,4886 € - 0,4639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    11.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 15.2 mm 8.0 mm PA Blanco

10328392

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
20461 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Negro

10089286

Rango de precios
0,5091 € - 0,4832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio