Las tuercas para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Anchura entre llaves | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,417 € - 1,4923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
Latón
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,4985 € - 2,6307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
Latón
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6116 € - 1,6979 € | 249 En stock |
M12
|
Latón
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,8063 € - 1,9013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Latón
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 9
|
Latón; Neopreno
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10267806 | 0,2432 € - 0,2559 € | 30 En stock |
PG 13.5
|
Latón; Neopreno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 1,7665 € - 1,8596 € | 1452 En stock |
M63
|
Latón; Neopreno
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,1794 € - 1,2418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
|
Latón; Neopreno
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10267882 | 0,2432 € - 0,2559 € | 20 En stock |
M16
|
Latón; Neopreno
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,5837 € - 0,6145 € | 48 En stock |
M16
|
Latón
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7296 € - 0,7671 € | 22 En stock |
M20
|
Latón
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 21,0461 € - 22,1537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
Latón
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,3214 € - 2,4429 € | 43 En stock |
M20
|
Latón
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,7393 € - 2,8829 € | 148 En stock |
M25
|
Latón
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 16,5746 € - 17,447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
Latón
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4601 € - 0,4844 € | 24 En stock |
M12
|
Latón
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,0413 € - 1,0965 € | 206 En stock |
M25
|
Latón
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,25 € - 0,2636 € | 11025 En stock |
PG16
|
Latón; Neopreno
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,2714 € - 2,8116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Latón; Neopreno
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9128 € - 0,9615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 36
|
Latón; Neopreno
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar