Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1261 € - 0,1326 € | 23850 En stock |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0706 € - 0,0742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,071 € - 0,0877 € | 5892 En stock |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,076 € - 0,0938 € | 9000 En stock |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0996 € - 0,123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,074 € - 0,0914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,1333 € - 0,1403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1597 € - 0,1679 € | 15664 En stock |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0828 € - 0,0871 € | 23862 En stock |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1007 € - 0,1059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1038 € - 0,1092 € | 21000 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1571 € - 0,1939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1065 € - 0,1123 € | 1342 En stock |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1235 € - 0,1359 € | 2000 En stock |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1293 € - 0,1362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0906 € - 0,0953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0723 € - 0,0759 € | 104476 En stock |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,0962 € - 0,1188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,2204 € - 0,232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,0668 € - 0,0702 € | 983 En stock |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar