Menu Search

Fijación de un toque M16 x 1.5 29.0 Acero

Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorporan un émbolo con muelle que activa una serie de soportes de bola cuando la sujeción se inserta en el orificio. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190361

Número de pieza del fabricante:

20190361

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 34,7419 €
10 - 19 31,2708 €
20 - 49 29,5301 €
50 - 99 27,7894 €
100 + 26,059 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

34,74 €

1 x 34,7419 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Tensile strength N 1800.0
Material Acero
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros