Menu Search

Fijación de un toque M16 x 1.0 23.0 Acero inoxidable

Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorporan un émbolo con muelle que activa una serie de soportes de bola cuando la sujeción se inserta en el orificio. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190569

Número de pieza del fabricante:

20190569

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 61,7691 €
10 - 19 55,5891 €
20 - 49 52,5094 €
50 - 99 49,4194 €
100 + 46,3294 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

61,77 €

1 x 61,7691 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 19.0
Tensile strength N 250.0
Material Acero inoxidable
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros