Menu Search

Vainas para cables - Cierre automático/trenzado

En stock

Vainas para cables de cierre automático; el diseño de superposición significa que se pueden instalar después de que los cables ya se hayan ensamblado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
55,55 € - 58,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
48,69 € - 51,25 € 9 En stock
6.0 mm
56,44 € - 59,41 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
51,80 € - 54,53 € 5 En stock
9.0 mm
90,24 € - 94,98 € 8 En stock
50.0 mm
70,18 € - 73,87 € 9 En stock
16.0 mm
65,47 € - 68,92 € 9 En stock
38.0 mm
10310533 78,53 € - 82,67 € 5 En stock
25.0 mm
71,85 € - 75,64 € 10 En stock
19.0 mm
Vaina trenzada con cierre automático 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Rango de precios
58,48 € - 55,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Rango de precios
51,25 € - 48,69 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Rango de precios
59,41 € - 56,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    13.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Rango de precios
54,53 € - 51,80 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Rango de precios
94,98 € - 90,24 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Rango de precios
73,87 € - 70,18 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Rango de precios
68,92 € - 65,47 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Rango de precios
82,67 € - 78,53 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro
Vaina trenzada con cierre automático 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Rango de precios
75,64 € - 71,85 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Color
    Negro