Menu Search

Ventosas de una cara - Con gancho

En stock

Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro de la copa Compra
1,3963 € - 1,4697 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
71.0 mm
0,3419 € - 0,7558 € 3400 En stock
Transparente
50.0 mm
10256343 0,2446 € - 0,5407 € 3900 En stock
Transparente
30.0 mm
0,3935 € - 0,8695 € 4305 En stock
Transparente
50.0 mm
0,3459 € - 0,7653 € 3200 En stock
Transparente
45.0 mm
0,7827 € - 1,7298 € 210 En stock
Blanco
55.0 mm
0,3268 € - 0,722 € 3000 En stock
Transparente
40.0 mm
0,6338 € - 1,4011 € 3413 En stock
Blanco
45.0 mm
10272954 0,2655 € - 0,2794 € 21334 En stock
Transparente
40.0 mm
0,164 € - 0,3625 € 5800 En stock
Transparente
22.0 mm
0,4992 € - 1,1032 € 3270 En stock
Transparente
63.0 mm
0,2403 € - 0,5315 € 25600 En stock
Transparente
35.0 mm
1,0422 € - 2,3042 € 3142 En stock
Blanco
73.0 mm
0,2098 € - 0,4639 € 5795 En stock
Transparente
30.0 mm
Ventosa 71.0 mm Gancho de metal PVC Negro

10139561

Rango de precios
1,4697 € - 1,3963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la copa
    71.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método para colgar
    Gancho de metal
  • Código de material
    3926909790
Ventosa 50.0 mm Gancho de plástico PVC Transparente

10272961

Rango de precios
0,7558 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    50.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.7429 GBP
  • Grosor general
    17.8 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosas de una cara 30.0 mm

10256343

Rango de precios
0,5407 € - 0,2446 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Grosor general
    11.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método para colgar
    Gancho de metal
Ventosa 50.0 mm Gancho de metal PVC Transparente

10256473

Rango de precios
0,8695 € - 0,3935 €

Niveles de existencias
4305 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    50.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.8547 GBP
  • Grosor general
    18.9 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 45.0 mm Gancho de metal PVC Transparente

10256442

Rango de precios
0,7653 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    45.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.752 GBP
  • Grosor general
    16.9 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 55.0 mm Gancho de plástico PP;PVC Blanco

10272985

Rango de precios
1,7298 € - 0,7827 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la copa
    55.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.7003 GBP
  • Material completo
    Polipropileno;Cloruro de polivinilo
  • Método para colgar
    Plastic Hook
Ventosa 40.0 mm Gancho de metal PVC Transparente

10256404

Rango de precios
0,722 € - 0,3268 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.7097 GBP
  • Grosor general
    15.2 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 45.0 mm Gancho de plástico PP;PVC Blanco

10272978

Rango de precios
1,4011 € - 0,6338 €

Niveles de existencias
3413 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la copa
    45.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.3772 GBP
  • Material completo
    Polipropileno;Cloruro de polivinilo
  • Método para colgar
    Plastic Hook
Ventosa 40.0 mm Gancho de plástico PVC Transparente

10272954

Rango de precios
0,2794 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
21334 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.3237 GBP
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 22.0 mm Gancho de metal PVC Transparente

10256305

Rango de precios
0,3625 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    22.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.3564 GBP
  • Grosor general
    8.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 63.0 mm Gancho de metal PVC Transparente

10256527

Rango de precios
1,1032 € - 0,4992 €

Niveles de existencias
3270 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    63.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.0842 GBP
  • Grosor general
    23.3 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 35.0 mm Gancho de plástico PVC Transparente

10272947

Rango de precios
0,5315 € - 0,2403 €

Niveles de existencias
25600 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    35.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5225 GBP
  • Grosor general
    12.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 73.0 mm Gancho de metal PP;PVC Blanco

10280133

Rango de precios
2,3042 € - 1,0422 €

Niveles de existencias
3142 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la copa
    73.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    2.2651 GBP
  • Grosor general
    13.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno;Cloruro de polivinilo
Ventosa 30.0 mm Gancho de plástico PVC Transparente

10272930

Rango de precios
0,4639 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
5795 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.456 GBP
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo