Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
---|---|---|---|---|
22,9381 € - 24,1432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
||
55,9805 € - 58,9263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
||
36,5238 € - 38,4499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,3474 € - 27,7379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar