Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEAD Ajustable a presión

 (12 conjuntos de productos)


Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Capuchones de gas LGP

Los tapones LGP se han desarrollado en colaboración con el sector del GLP para ayudar a evitar fugas de gas perjudiciales. Proporciona un cierre hermético para cilindros, válvulas y racores, incluso en entornos difíciles. Evita que los contaminantes entren en las aplicaciones. Marcado con las instrucciones de montaje y desmontaje.

  • Su diseño incorpora una correa para evitar la pérdida y facilitar la sustitución.
  • Evitan que entren residuos y contaminantes en la aplicación.
  • Se utilizan en el almacenamiento, la construcción y la industria del automóvil.
Material: PEAD;PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1085

Capuchones para remaches

Los tapones para remaches encajan firmemente en la parte superior de los remaches ciegos. Ofrece protección contra el polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado limpio para los tornillos. No requieren herramientas adicionales para su instalación. Se utiliza en aplicaciones industriales y de automoción.Diseñados para proporcionar protección y un acabado limpio a los tornillos.Proporcionan protección contra la entrada de polvo y suciedad, los daños y la corrosión.Se utilizan para aplicaciones en las industrias del automóvil, la construcción, el mueble y los electrodomésticos. Material: LDPE - PIR, PEAD, PEBD Color: Marrón, Negro, Blanco, Beige, Gris Código De La Serie: , SR1814, SR1804

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Conteras redondas - Acabado cromado

Los insertos redondos se utilizan para rematar el extremo de los productos tubulares, proporcionando un aspecto limpio y visualmente agradable. Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.

  • Los insertos redondos se utilizan para el acabado de los extremos de los productos tubulares, proporcionando un aspecto visualmente agradable y limpio.
  • Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.
  • Montaje rápido y sencillo
Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Cubierta de tapas Unicap

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, LDPE - PIR, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Protectores de válvulas para cilindros de gas

Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.

  • Diseñados para proteger las roscas de las válvulas de los cilindros de gases industriales y GLP cuando no se utilizan.
  • Pueden diferenciar los cilindros llenos de los vacíos.
  • Se utilizan habitualmente en laboratorios, en la industria médica y en aplicaciones de la construcción.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060

Tapafinales redondos

Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.

  • Se utilizan como tapas de protección o como deslizantes.
  • Diseñados para encajar en el extremo de un tubo o tubería.
  • Protegen los suelos de arañazos, rozaduras y otros daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632

Tapones para chapas metálicas

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, PA Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041