Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Permanente Polioximetileno Arandelas planas Arandelas

 (1 conjunto de productos)


Arandelas planas - Plástico

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: