Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Plástico Ajustable a presión Rosca métrica Capuchones para pernos, tuercas y tornillos

 (2 conjuntos de productos)


Cubierta de tapas Unicap

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, PEBD Color: Gris, Plata, Negro, Blanco, Natural, Acero inoxidable, Osprey, Sílex, Gris Plateado, Pantone Grey, Gris claro, Teca, Piedra, Blanquecino, Oro, Naranja Código De La Serie: SR1801

Cubierta de tapas tornillo Allen

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813