En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(2 conjuntos de productos)
Los separadores hexagonales macho-hembra, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.
La forma hexagonal garantiza un agarre seguro durante la instalación. La rosca macho a hembra permite la apilamiento o acoplamiento flexible de componentes que garantiza una alineación y espaciado precisos del ensamblaje.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRT0096
Los separadores hexagonales roscados femeninos de PEEK son componentes de precisión que garantizan una fijación segura y una alineación exacta en sistemas eléctricos y mecánicos. Proporcionan roscas internas para un soporte fiable en condiciones adversas.
El PEEK (poliéter éter cetona) tiene resistencia a las llamas, estabilidad dimensional y resistencia química y al calor (hasta 260 C). También tiene una alta relación resistencia-peso y poca emisión de gases, lo que garantiza un rendimiento constante en aplicaciones sensibles.
Estos espaciadores son muy adecuados para aplicaciones eléctricas en las industrias aeroespacial, de telecomunicaciones y de fabricación de semiconductores. Ideal para su uso en conectores, placas de circuito y para equipos sometidos a condiciones adversas. Material: PEEK Color: Beige Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0Código De La Serie: SRP0503
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar