En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(13 conjuntos de productos)
Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.
La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.
Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.
Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.
¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.
También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..
Código De La Serie: SR1059
Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Proporciona una adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.
Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas..
Código De La Serie: SR1058
Cintas y adhesivos 3M™ Cinta de vinilo 471/766 Ideal para muchas aplicaciones de codificación de color, protección contra la abrasión, decoración, sellado, parcheo, uniones, envasados y de uso general. Usada en áreas marcadas para pintar
La cinta magnética de acero receptivo Duraco es una lámina de acero no magnetizado que está diseñada para atraer imanes. Aplique el adhesivo en la superficie deseada y simplemente sujete los imanes a él.
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.
Remo Two es una cinta de espuma adhesiva de doble cara que es removible en ambas caras. Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta); Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF.; Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales Envasado para consumidor. Gráficos promocionales de un solo uso. Kits no sujetos a gráficos
Los bloques de espuma Thick Twin Stick con adhesivo permanente en ambas caras pueden usarse para crear un efecto 3-D duradero. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Aplicaciones. Aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Añade efectos 3-D. Ayuda a que los displays tengan una fijación fuerte. Pop Out
Twin Stick es la favorita de la industria para el montaje de carteles y expositores del punto de venta. El portador de espuma flexible rellena huecos, permitiendo la unión de superficies irregulares. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV.
DK Film es una cinta de alta adherencia y doble cara con un adhesivo de goma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies, incluyendo sustratos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). Aplicaciones: placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores en el punto de venta, carpeta/caja corrugada y cierres de plástico, entre otras.
La espuma antideslizante es un producto de espuma antideslizante recubierto en una cara con un adhesivo permanente de alta fijación. Usar para tapetes en el mostrador o en la parte inferior de los displays para evitar deslizamientos. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en una cara (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta). Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones: alfombrillas para mostradores. Alfombrillas para ratón. Displays para puntos de compra. Forro para estanterías. Aparatos pequeños. Productos de oficina
Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y temporales, displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso, soportes móviles y colgados. Los rollos cortos son estupendos para incluirlos en kits con todo tipo de señalizaciones promocionales o temporales.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar