Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Goma Pasacables abiertos

 (3 conjuntos de productos)


Aros pasacables - De rápida colocación

Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.

Pasacables - Estándar/TPE

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ºC a 125 ºC.

Pasacables abiertos estándar

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700