Menu Search

Hemos encontrado 8 tipos de productos para Juntas y precintos

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Juntas y precintos


Junta - Aleta

Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. ‌Suministrada en rollos de 20 m.

Código De La Serie: SR5554

Junta - Burbuja

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558 ,SR5559

Junta Adhesiva de Burbuja

‌Suministrada en rollos de 20 metros. ‌Fácil de aplicar gracias a su sello adhesivo. Uno de los tipos de la gama se divide por el centro, creando dos partes iguales de 10 metros. Hecha de EPDM negro.

Código De La Serie: SR5556 ,SR6491

Junta de cuerda redonda

Junta de cordón redondo con perfiles de esponja de EPDM o EPDM sólido acabada en negro.

Código De La Serie: SR6487

Juntas aislantes EMI

Junta aislante EMI hecha de espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre. Gracias a los perfiles con clip, estas juntas ofrecen protección de los bordes y hace efecto sellado. Se usan en chapas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la entrada de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.

  • Reduce las emisiones radiadas a cajas y cabinas
  • Características de reducción de ruido elevado 80-90dB
  • Resistividad baja 0.8 Ω-cm
  • Base adhesiva para una una aplicación rápida y limpia
  • Un paquete consta de cinco juntas de 1 metro.

Juntas de acristalamiento

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM sólido Color: Negro Código De La Serie:

Protector de bordes de PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Suministrado en rollo de 20 metros.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie:

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867 ,SR5561