Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEAD Ruedas Vainas en espiral

 (3 conjuntos de productos)


Fijaciones para ruedas

Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.

Protectores para mangueras de cinta en espiral

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiral Guard® FRAS - Aprobado conforme a la seguridad en minas

Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.

  • Testados y aprobados de acuerdo con la antigua especificación 182:1986 de British Coal, satisfaciendo los requisitos del esquema no metálico para su uso bajo tierra.
  • Testados y aprobados por el Mine Safety Laboratory, Department of Mineral Resources, NSW de conformidad con AS2660 FRAS - 1991
  • Standard internacional: ISO 6805.
  • Patentes aplicables: Australia 747837, Alemania 69912586.3-08, Italia y Reino Unido 1062456, Estados Unidos 6286557
  • Retardantes del fuego y antiestáticos.
Material: PEAD Color: Gris Código De La Serie: SR1081