Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Nylon Installation à pression

 (13 Types de produit)


Bouchons de tôle

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041

Bouchons d’évent

Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur

Séries: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Embouts enveloppants ronds - Standard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Bouchon d’obturation bombé

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Patin inclinable à emboiter

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Utilisé sur le mobilier et d'autres produits pour la stabilité et la mobilité.
  • Il est fourni en une seule pièce pour une installation plus facile.
  • La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Matière: Acier Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Embouts ronds - Métal

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • Les embouts ronds sont utilisés pour la finition de l'extrémité des produits tubulaires, offrant un aspect propre et esthétique.
  • Fournit une base pour éviter les rayures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.
  • Montage rapide et facile.
Matière: Acier Couleur: Naturel Séries: SR1554

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PE Couleur: Noir, Gris, Blanc, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Patins ronds

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Utilisés comme bouchons de protection ou comme patins.
  • Conçus pour s’insérer dans l’extrémité d’un tube ou d’un tuyau.
  • Protégez les sols des rayures, éraflures et autres dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632