Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(223 Termékek)
A szögtartó zsanérok 30-onkénti szorító zsanérok, további kiegészítő elemek nélkül megőrzik a panelek pozícióját. A nyomaték gyárilag előre beállított, a felhasználóknem módosíthatják. Anodizált alumíniumból készül, és különböző felületkezelésekkel érhető el az esztétikus megjelenésért. Több nyomatékértékkel rendelhető.
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.Számos furatátmérő közül lehet választani.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.
Sorozat szám: SR6483
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.
A belső kulcsnyílású fej imbuszkulccsal húzható meg
A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.
A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.
Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.
A tömítődugók beállítószerszámait hüvelykes méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző szerelésekhez. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
A tömítődugók beállítószerszámait metrikus méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.
A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző felhasználásokhoz. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.
Acél csavarok hőkezelt ötvözetből. A rozsdamentes csavarok nem hőkezeltek.
A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Bútorcsatlakozó-szerelvények széles választéka, beleértve a KD-szerelvényeket, a csavaros szerelvényeket és a csatlakozó szerelvényeket. Ezek a szerelvények könnyen beüthetők fába és fa alapú anyagokba, így biztonságos összeszerelést tesznek lehetővé.
A KD szerelvények közé tartoznak a KD csatlakozók, merev kötések, szerény blokkok és munkalapblokkok.
A KD csatlakozók fehér ABS anyagú külső házzal és acél alaprésszel rendelkeznek. Rögzítő csavarral vannak ellátva. A merev kötések 6-os csavarral vannak rögzítve (külön megvásárolható), és polietilénből (PE) készülnek. Különböző színválasztékban kaphatók, beleértve a fehér, bézs, barna és bükk. A csatlakozó blokkokat univerzálisan használják fa csatlakozásokhoz, jellemzően önszerelő bútorokhoz. Kicsi és tömör, kicsi és mag nélküli vagy nagy és mag nélküli kivitelben kaphatók. Fehér vagy teak PE-ből készülnek. A munkalapblokkok fehér vagy szürke polipropilénből (PP) készülnek. 8 mm átmérőjű furatok számára dübel dugóval vannak felszerelve.
A csavarszerelvények esztergált acélból vagy cinkötvözetből készülnek, horganyzott bevonattal. Euro vagy metrikus M6 menettípusokkal és Pozi fejjel rendelkeznek. Két típus opció áll rendelkezésre.
A csatlakozó szerelvények nikkelezett cinkötvözetből készülnek, és kétféle változatban kaphatók.
Mindegyik alkatrész opció külön kapható.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.
A rugós nyelves bútorzárak nagy biztonságot igénylő helyzetekben használhatók. Ezek fafiókokhoz ajánlott rászegező, illetve felületre rögzíthető csapózáras behúzózárak. A biztonságot tovább növeli, hogy a zár közepe fúrásbiztos, a kulcsot pedig csak zárt állapotban lehet kivenni. A karimás rögzítésű változatot kifejezetten fa tolóajtókhoz terveztük. Ez a nyomózár ideális raktári szekrényekhez, pultokhoz és fa bemutatószekrényekhez. A nyomással záródó funkció a forgalmas kereskedelmi helyszíneken időt takarít meg. Jó biztonsági szintet nyújtanak, és fúrásbiztos maggal rendelkeznek. Az ellenanyás rögzítésű egyszerű nyomózár mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. A zár csak 45-ot fordul, a kulcs kivehető nyitott állapotban. A zár szabványos kettős D szerelőfuratba szerelhető, és használható tolóajtóknál, vitrineknél és üveg homlokzatú hirdetőtábláknál
Sorozat szám: SR1887
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.
Sorozat szám: SR5543
A csuklócsatlakozó anya olyan csuklós csatlakozó, amely kiváló védelmet nyújt az oxidáció ellen. Az anya hatszögletű fejjel rendelkezik, amely alkalmas M5 imbuszkulcshoz. Ez gyorsan és egyszerűen szerelhetővé teszi.
Általában a csuklócsatlakozó csavarfejekkel együtt használják az alkatrészek összekapcsolására és csatlakoztatására. Alkalmas fa szerelvényekhez, beleértve a lapraszerelt bútorokat és a fa kereteket.
Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.
A csuklócsatlakozó csavarok a csuklós csatlakozó anyákkal és hordóanyákkal használhatók, amelyek külön megvásárolhatók. A csavar és anya fejmérete megegyezik, ezzel biztosítva egy kiváló felületi kiképzést mindkét oldalon.
Ezeket a csavarokat leggyakrabban önszereléshez és lapraszerelt bútorokhoz használják. M4 imbuszkulccsal (nem tartozék) egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők.
Többféle hosszban kaphatók, így sok helyzetben használhatók.
A T-anyacsavarok ideálisak állítható lábakhoz, dönthető csúszótalpakhoz, görgőkhöz és zárócsavarokhoz, valamint más bútorszerelési alkalmazásokhoz. Önzárók, a kézi vagy gépi szerelés közben nem forognak el.
Az anyák könnyen szerelhetők, egyszerűen tegye be az előfúrt furatba, majd kalapáccsal üsse be őket.
Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.
Elosztódoboz klipszek a kompatibilis elosztódoboz sorozatokhoz.
A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz