Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag

 (505 Termékek)


A NYÁK-lap telepítők és eltávolítók

A NYÁK-okhoz illesztett kártyakidobók a kártyák szűk helyekről történő eltávolításában segítenek. A kártyakihúzók és -kiemelők közvetlenül a kártyára vannak szerelve, és ezért úgy lehet kihúzni a kártyát, hogy nem kell hozzáérni az áramkörökhöz. A kiemelők emelőkarként működnek, és a kiemelésnél mechanikai erőt fejtenek ki a vezetősínnel vagy a szerelvénylappal szemben. A karos kiemelők segítenek a kártyák behelyezésében és kiemelésében.

Sorozat szám: SRR1107

Anya rugós aljzat ütközős akasztóhoz

A rugós aljzat rugórendszerrel záródik és nyílik és működteti a záró és kioldó mechanizmust. Ez az ajtózár két, a szerelési követelményeknek megfelelő önállóan rendelhető rugóval is kompatibilis.

Sorozat szám: SR5074

Banjo Union sapkák

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • A Banjo Union csatlakozásokhoz tervezett védősapkák kínálata. Tárolás és szállítás során külső szerelési burkolatot biztosítanak, hogy megvédjék a csatlakozást a szennyeződéstől.
  • A rugalmas PVC opció szoros illeszkedést, valamint gyors rögzítést és eltávolítást kínál. A HDPE opciók biztonságos illeszkedést biztosítanak egyetlen kattintással.
  • DIN 7642 B/E üreges hidraulikus kapcsolóelemekkel használható.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, SR 6449 Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1071, SRF0005

Banjo csatlakozó dugók

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Védelem a sérüléssel és kopással, valamint szennyeződés vagy nedvesség bejutásával szemben.Biztonságos illeszkedést biztosít a DIN 7642 B/E üreges kapcsolóelemekhez, megbízható tömítő felületet képez a szivárgás megakadályozására.Használható autóipari vagy ipari gépekben. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1016

Befejező alátétek

A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.

Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású


Sorozat szám: SR1946

Behúzós kapcsolószekrény zárak

A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.

Sorozat szám: SR6483

Belső kulcsnyílású csavarok - műanyag Torx fejjel

Belső kulcsnyílású fejes csavarok Torx fejjel. Számos méretben rendelhetők poliéter-éterkar kivitelben

Belső kulcsnyílású csavarok - műanyag szabványos fej

A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.

Sorozat szám: SR2012

Benyomható teljes felületet takaró karimavédők

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • A teljes felületet takaró karimavédők benyomható kialakításúak.
  • Rugalmas lamellák minden egyes alkalommal szoros illeszkedést biztosítanak a furatba.
  • Nincs szükség rögzítőkre.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1365

Benyomható távtartó

A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.

Benyomó csúszótalpak

A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.

A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.

Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.

  • Az attraktív bevonat esztétikus megjelenést biztosít
  • Egyszerűen felszerelhető
  • Biztonságos illesztés
  • Strapabíró és tartós.

Benyomó dugók

A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.

Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.

Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.

  • Egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF szálak védelmének.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Minimum -60 C és maximum 135 C hőmérsékleten használható.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Benyomó rögzítésű ütközők és gumitalpak – ütköző

A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.

Sorozat szám: SR5807

Benyomó rögzítésű ütközők és gumitalpak – ütközőtalp

A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.

Sorozat szám: SR5795

Benyomódugók

A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.

Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.

Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.

  • Megvédi a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől.
  • Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
  • Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011

Benyomós NYÁK-támasz

A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.

Benyomós dugók- magas hőmérséklethez

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1765

Benyomós kábelbilincsek

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

Benyomós kábelkötegelő tartó

A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.

Sorozat szám: SR2022

Benyomós lapos kábelrögzítő

Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.

Sorozat szám: SR2169

Bepattanó mágneszárak

Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.

Sorozat szám: SR5427

Bepattanó tömszelence

Szerszámmentes rögzítéshez és leszereléshez. A bepattintós és könnyen rögzíthető tömszelencék biztonságos, időjárásálló tömítést és megbízható (csavarás-, feszítés- és gubancbiztos) megoldást kínálnak az időhatékony kábelátvezetésre.

Bepattanó záródugaszok

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Biztonságos és megbízható tömítést kínál extra rögzítők vagy ragasztók nélkül.Nagy ütésállóságot kínál, és távol tartja a port, nedvességet és egyéb szennyező anyagokat a furatból.Könnyen felszerelhető, egyszerűen benyomható vagy bepattintható a helyére, szerszámok nélkül. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR1760

Bepattanós dugók

Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.

Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.

Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.

  • Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarással biztonságosan és szorosan illeszkedik.
  • A tetején egy központi füllel rendelkezik, amely erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz.
  • Metrikus, BSP és UNF menetekhez alkalmas.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bepattanós kábelátvezető hüvelyek

A kábelek, vezetékek és csövek befogadására szolgáló nyitott bepattanós kábelátvezető hüvelyek. A panelfuratba való beszerelés után a persely szilárdan zárul.

A tartós anyag szigetelést és enyhe feszültségmentesítést biztosít, miközben segít megvédeni a burkolt vezetékeket és kábeleket a kezeletlen szélektől.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színe: Fekete
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

  • / 21