Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.
W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:
Ich konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny ruch liniowy o niskim tarciu i przyczynia się do minimalizacji zużycia. Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C. Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | Materiał | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,3795 zł - 159,1069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 49,0817 zł - 70,1434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.5
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 132,3478 zł - 189,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.5
|
Stal nierdzewna
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 169,4743 zł - 242,0928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.0
|
Stal
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
| 883,3305 zł - 1 261,8807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.6
|
Stal nierdzewna
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
101.7
|
Stal nierdzewna
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||
| 82,4255 zł - 117,7307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.1
|
Stal
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 162,1424 zł - 231,632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77.6
|
Stal
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
| 33,2971 zł - 47,5873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.5
|
Stal
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 91,5787 zł - 130,8067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
49.8
|
Stal
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 323,631 zł - 462,33 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
121.2
|
Stal
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 727,5393 zł - 1 039,3552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
170.0
|
Stal
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 31,6159 zł - 45,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
Stal
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 80,1839 zł - 114,5551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 381,2121 zł - 544,5687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.6
|
Stal nierdzewna
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 139,5396 zł - 199,3623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 54,639 zł - 78,0357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Closed
|
||
| 424,7365 zł - 606,7731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.1
|
Stal nierdzewna
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 78,5027 zł - 112,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.8
|
Stal
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 292,1552 zł - 417,3579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.1
|
Stal nierdzewna
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować