Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

ANSI Montaż wciskany

 (9 Produkty)


Nasadki Rur PCR

Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR

Osłony kołnierzy

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SR1355

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Plastikowe Nasadki Rur PCR

Plastikowe nasadki rur zapewniają skuteczną ochronę rur i przewodów. Nasadki te zostały zaprojektowane do montażu na wcisk, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja, podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo dopasowane i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie. Zawierają otwór ciśnieniowy, umożliwiający uwalnianie ciśnienia w zależności od sytuacji.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPEPCR

Pokrywy kołnierzy

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy charakteryzują się prostą konstrukcją wciskaną.
  • Elastyczne żeberka każdorazowo zapewniają dobre dopasowanie do otworu.
  • Montaż bez elementów złącznych.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1365

Wciskane osłony kołnierzy powierzchni czołowych PCR

Osłony kołnierzy mają prostą konstrukcję na wcisk. Oferują elastyczne płetwy, które zapewniają ciasne dopasowanie do otworu, za każdym razem. Nie wymagają żadnych elementów mocujących do montażu.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFPCR