Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

RoHS PVC Gwinty Metryczne

 (5 Produkty)


Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072

Nasadki maskujące typu EZE

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Nasadki okrągłe elastyczne

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Nasadki z uchwytem

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Zaślepki szybkomocujące

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
  • They can be reused.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRQCF