Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9533 kr - 1,9533 kr | 7000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 1,9533 kr - 1,9533 kr | 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 488 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Platt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 7442 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 1,1217 kr | 66986 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,8057 kr - 1,1231 kr | 22500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 4,3232 kr - 4,3232 kr | 15599 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 4,3232 kr - 4,3232 kr | 2604 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | 5098 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 27500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 1,9102 kr - 3,4758 kr | 6705 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
4
|
||
| 0,9206 kr - 1,6027 kr | 12900 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,8502 kr - 0,8502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.969 in
24.6 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
||
| 0,3849 kr - 1,44 kr | 57800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,7856 kr - 2,9414 kr | 13513 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 1,7379 kr - 4,2676 kr | 6857 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,8603 kr - 0,8603 kr | 61219 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,8603 kr - 1,1993 kr | 36800 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,8804 kr - 0,9783 kr | 11096 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 1,2165 kr - 1,6804 kr | 2322 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta