För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Våra glidklämmor har många användningsområden och är lösningen för justerbara klämmor utformade för att säkert hålla arbetsstycken eller fixturer på plats under bearbetning eller montering. De ger snabb och enkel fastspänning, vilket gör dem perfekta för olika industriella tillämpningar där frekventa byten av arbetsstycken krävs.
För tillämpningar med spårade hål erbjuder Essentra glidklämmor som är särskilt utformade för detta ändamål. Klämmorna ger ett tillförlitligt och säkert grepp i spåren, vilket garanterar stabilitet och precision vid positionering av arbetsstycken eller komponenter.
Vi erbjuder även glidklämmor som är skräddarsydda för solida glidstänger och solida runda stänger. Klämmorna är utformade för att säkert fästa arbetsstycken på dessa typer av stänger, vilket möjliggör jämn och kontrollerad linjär rörelse samtidigt som de bibehåller ett säkert grepp. Klämmorna är värdefulla verktyg för att förbättra produktiviteten och noggrannheten i många industriella upplägg och vid maskinverktygsdrift.
Stigplattor och mätplattor är viktiga tillbehör inom fältet för maskinverktyg och industriell utrustning. Stigplattor används för att höja arbetsstycken eller fixturer till önskad höjd, vilket optimerar bearbetningsprocesser och verktygsåtkomst. Mätplattor har vanligtvis mätmarkeringar eller skalor som underlättar exakt justering och positionering vid bearbetning eller montering, vilket bidrar till förbättrad noggrannhet och effektivitet i tillverkningen. Både våra stigplattor och mätplattor används tillsammans med vårt sortiment av glidklämmor.
Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.
När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt inriktning. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 90 C.
Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Den har tänder inuti och griper varje 7,2 (=360/ 50).
Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar.
Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta