För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Ergonomiska handtagsgrepp ger en säker och bekväm greppyta för vertikala spännhandtag. Dessa tillbehör fungerar som ett skydd vid potentiella klämpunkter.
Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.
Ersättningsspindlar och spetsar används för utbyte av den vanliga slitagedelen på snabbspännare. Inkluderar spindlar, spetsar, brickor och muttrar.
Material: Stål, Neopren Serienummer:
Gummibumpertips används som ett alternativ till metallversioner. De kan även användas som allmänna ersättningar, som slitagedelar, för gummitoppade spindelmonteringar.
Material: Neopren Färg: Svart Serienummer:
Snabbspännarskruven med neoprenspets är ett alternativ till den spännarskruv som medföljer snabbspännaren. Spännarskruven i stål är tålig samtidigt som den platta spetsen i neopren minimerar risken för märken på ömtåliga eller polerade ytor.
Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.
Serienummer: SR5457
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta