Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Skydd för hydraulslang

 (7 Produktserier)

Maskinvibrationer kan orsaka rörelser och friktion mot slangar som gör att slangskydden bryts ner. Vi har en mängd olika slangskydd som förhindrar sådana problem och skyddar när det behövs. I vårt sortiment finns slangskydd mot brand, silikonskydd, perfekt i aggressiva miljöer, och många andra skydd som skyddar mot nötning och tryckskada, och som gör att slangen håller längre. Gå till vår snabbguide för skydd av hydraulslang, där finns mer information.

Brandskydd för slang

Standard och Premium Fire Protection Sleeves skyddar kablar, hydrauliska ledningar och gummislangar från extrema temperaturer, lågor, strålningsvärme och spill av flytande metall. Innerhylsan har en stark isolerande förmåga och klarar temperaturer upp till 700 C. Standard-varianten har ett tunnare ytterhölje än Premium-alternativet.

  • Skyddar mot höga temperaturer, strålningsvärme, direkt eld och stänk av smält metall
  • Håller formen bra för enkel applicering.
  • Idealiska för kablar, hydrauliska ledningar och slangar.
  • Micron garn av kalciumsilikat är konstruerat med siden för att undvika rester som ofta förekommer från glasfiberalternativ.
Material: Silikon Färg: Silver, Röd, Grå Serienummer: SR1100, SR6001, SR6002

SLANGSKYDDSHYLSOR

Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.

  • Utmärkt nötningsmotstånd
  • Lätt att montera.
  • Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar.
Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108

Slangskyddshylsor – Godkända för gruvsäkerhet

Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.

  • Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)
  • Mycket beständig mot friktion och bristning
  • Temperaturbeständighet: -40 C till +130 C.
  • Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.
  • Standard rullängd: 50 meter.
Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082

Mantelhylsa för slang

Muffhylsor används för att säkra slangens skyddshylsa genom att pressa fast den på slangen. Detta förebygger skador och läckage och skyddar slangarna mot slitage, tryck och korrosion.

  • Används för att försluta hylsan på en slang.
  • Krympas på slangmonteringen.
Material: Aluminium Serienummer: SR1098

Slangnötningsskydd

Slitageskydd för slangar förhindrar att slipande ytor orsakar slitage vid beröring. Kabelbuntar kan fästas via de gjutna spåren. Används på hydraulslangar samt bensin- och oljeledningar.

  • Skyddar slangen mot slitage med slitande ytor.
  • Mycket hållbart material med hög nötningsfaktor.
  • Ingjutna spår för att hålla buntband på plats
  • Enkel montering och demontering
  • Kan användas på hydraulslangar, bränsle- och oljeledningar, bromssystem, kabelhållare och batterikablar.
Material: PVC Färg: Gul, Svart, Orange Serienummer: SR6000

Spiral Wrap-slangskydd

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Ökar slangens livslängd dramatiskt
  • Minskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.
  • Maximal resistens mot nötning och tryckskador.
  • Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa.
Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiral Wrap-slangskydd - Godkända för gruvsäkerhet

Spirallindade slangskydd för gruvsäkerhet. Flamskyddande och antistatiska egenskaper är godkända, vilket gör den idealisk för underjordiska tillämpningar. Utformad för att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Testad och godkänd i enlighet med den tidigare British Coal specifikationen 182: 1986, vilket uppfyller kraven för icke-metalliska system för användning under jord.
  • Testad och godkänd av ”Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance -1991
  • Internationell standard: ISO 6805
  • Patent gäller: Australien 747837, Tyskland 69912586.3-08, Italien och Storbritannien 1062456, USA 6286557
  • Flamsäker och antistatisk.
Material: HDPE Färg: Grå Serienummer: SR1081