Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Glidskenor för lådor

 (2 Produktserier)


Glidskenor

Teleskopiska glidskenor för lådor består av flera sammanlänkade skenor som sträcker sig och dras tillbaka i steg. Denna design möjliggör att lådor öppnas helt, vilket ger full tillgång till innehållet. Den statiska lastkapaciteten anges vid mittpunkten av skenorna, genom alla monteringshål.

Tillverkad av högfjädrande material, inklusive kallvalsat stål och rostfritt stål som säkerställer hållbarhet, bärförmåga och motståndskraft mot slitage och korrosion. De är utformade för att stödja vikter som sträcker sig från 20 kg för lätta tillämpningar upp till 200 kg för tyngre industriella tillämpningar.

Observera: Bilderna säljs individuellt som enskilda enheter.

  • På grund av de använda materialen och de exponerade kullagersektionerna är dessa slider främst avsedda för interna, rena applikationer som skåp, industriella lagringssystem och bilapplikationer.
Material: 304 Rostfritt stål, Svärtat stål, Kallvalsat stål Serienummer: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Glidskenor för lådor

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål AISI 304, Stål, Rostfritt stål Serienummer: