Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Trycknitar Plastnitar

 (11 Produktserier)


Kanotformade nitar

Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.

Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.

Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1970

Trycknitar - Skruvfästelement

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Trycknitar - Kylflänsar

Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.

Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Materialets brandklass UL94 V2

Trycknitar - Monteringsknapp

Med hjälp av trycknitar med knapphuvud får man en tät sammanfogning av två objekt. De är perfekta där fästelement av metall inte kan användas, till exempel i el- och PCB-tillämpningar.

Spännvingarna bidrar till att niten låses säkert på plats och täcker en större yta. Niten kan endast tas bort från undersidan av skivan.

Vi lagerför två typer. Typ 1 snäpps fast i ett hål med 4 mm diameter och typ 2 i ett hål med 4,8 mm diameter.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR2321

Trycknitar - plast, tryck, runt/fyrkantigt hål

De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.

Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2306

Trycknitar - Tryckfästelement

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Trycknitar - snäpplåsstift

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Trycknitar - belastningsspridande nitar

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963

Trycknitar - Kraftiga nitar

Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.

Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.

Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 HB och UL94 V2
  • Färg: svart


Serienummer: SR1912

Handverktyg för nitar

Gör det snabbt och enkelt att fästa nitar med vårt sortiment av handverktyg för nitar som är idealiska för att fästa nitar.

Vårt sortiment innehåller ett handverktyg som är tillverkat av plastlackerad metall i svart. Detta praktiska och lättanvända verktyg säkerställer säker fastsättning av trycknitar. Montera genom att placera nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.

ABS-nitningsverktyg (Akrylnitril-butadien-styren) finns även tillgängligt i grönt. Verktyget är lämpligt för skruvnitar och erbjuder snabbare montering och mer noggrannhet i nitplaceringen. ABS ger bra beständighet mot värme, stötar, kemikalier och nötning. Den har även fantastisk stabilitet, draghållfasthet, ythårdhet, styvhet och elektriska egenskaper och fungerar även bra vid låga temperaturer. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Montera genom att ladda en nit i verktyget och sätt in i appliceringshålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.

  • Lätt och tuff
  • Nitarna behöver inte vara drivna i förväg
  • Idealisk för användning medTrycknitarochFläktnitar